??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Connettore a cablare
Lista materiale
BALLUFF BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0FK4
TC
descrizione
BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000
PX
Vista prodotto
51647_00
CONSTYLE1
Forma costruttiva
7/8"-16 UN
CONTYPE1
Tipo di connettore
Connettore
POS
Posizione della spina
°
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85366990
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin, Number of connectable contacts = 5, Connection cross-section = 0.75...1.5 mm², Type of wire mounting = Screw terminals, Cable diameter D = 6...8 mm, Operating voltage Ub = 600 VDC / 600 VAC, Rated current (40 °C) = 12.0 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -25...85 °C, Approval/Conformity = CE, cURus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice